Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Google-Übersetzung,

Kohler hat alles, was Sie brauchen, um einen außergewöhnlichen Duschraum zu schaffen – bis hin zum Zubehör. Die Statement-Fußleiste sorgt für Komfort und Bequemlichkeit beim Rasieren und Waschen. Diese robuste Fußstütze ist mit einem Rand und einer strukturierten Oberseite abgewinkelt und lässt sich am Rahmen Ihrer Duschwand befestigen. Erhältlich in aufeinander abgestimmten KOHLER-Oberflächen.

Merkmale

  • Rasierleiste/Fußstütze für zusätzlichen Komfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) abgewinkelte Halbmondleiste mit Rand
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Statement-Kollektion
  • Leicht strukturierte Oberfläche verhindert ein Abrutschen des Fußes
  • Inklusive Installationshardware

Material

  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Premium-Metallhalterung und Zierleiste

Installation

  • Nur-Dusche-Installation an der Wand

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26306
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeStatement™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.33
  • Breite (Inches)11.81
  • Tiefe (Inches)5.04
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit