Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
    Kohler

    Traditional Beverage faucet

    Google-Übersetzung,

    Dieser Getränkehahn bietet zusätzlichen Komfort und sein traditioneller Stil passt wunderbar zu Ihrer Kücheneinrichtung. Ein schwenkbarer Auslauf macht das Befüllen großer Krüge zum Kinderspiel, während ein Keramikventil Ihnen eine präzise Kontrolle des Wasserflusses ermöglicht, um Spritzer zu verhindern. Kombinieren Sie diesen traditionellen Wasserhahn mit einer Bar/Vorbereitungsspüle und einem Untertisch-Wasserfilter oder -kühler für einfachen Zugang zu reinem, erfrischendem Trinkwasser.

    Merkmale

    • Traditioneller Stil
    • Der integrierte Luftspalt bietet Kompatibilität mit Umkehrosmose (RO).
    • Hebelgriff rechts
    • 9-9/16" (243 mm) Auslaufhöhe
    • 5-9/16" (141 mm) Auslaufreichweite
    • Der Wasserhahnauslauf ist um 360° drehbar und bietet Platz zum Befüllen von Gläsern und Krügen
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • RO-kompatibel (Umkehrosmose).
    • Funktioniert mit KOHLER-Filtersystemen oder als Kaltwasserhahn
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Einloch

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26367
    • ProduktfamilieKitchen Faucet
    • ProduktgruppeKohler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.6
    • Breite (Inches)1.81
    • Tiefe (Inches)5.55
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit