Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Occasion™ Single-function handshower, 1.75 gpm
Kohler

Occasion™ Single-function handshower, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Unverschämt luxuriös und wirklich unvergesslich: Die Badarmaturen und Accessoires von Occasion sind vom Glamour und der Extravaganz Hollywoods der 1960er Jahre inspiriert. Die Occasion-Kollektion ist den eleganten Kleidungslinien und kühnen Autodesigns der damaligen Zeit nachempfunden und spiegelt anmutige Eleganz mit markanten fünfeckigen Akzenten, facettierten Sockeln, fließenden Linien und zarten Kanten wider. Die fünfeckige Occasion-Handbrause mit Einzelfunktion verbindet klassisches Design mit modernen Details und verfügt über 45 Düsen und ein Full Coverage mit Katalyst-Sprüherlebnis für eine ebenso wohltuende wie modische Dusche – und das alles bei gleichzeitiger Wassereinsparung. Kombinieren Sie es mit dem passenden Handbrausehalter, Duschkopf und anderen Accessoires, um Ihr individuelles Badezimmerdesign zu kreieren.

Merkmale

  • Die Handbrause mit Einzelfunktion liefert unabhängig vom Wasserdruck einen satten, gleichmäßigen Strahl
  • Vollständige Abdeckung mit Katalyst-Technologie sorgt für ein durchnässtes Sprüherlebnis, ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 80 psi (5,5 bar)
  • Teil der Occasion-Badarmaturen- und Zubehörkollektion

Technologie

  • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie versetzt Wasser mit Luft und erzeugt so größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Wassereinsparung und Rabatte

  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Installation

  • G 1/2 Einlass und Auslass
  • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich)
  • Für die Wandmontage ist eine Halterung oder Gleitschiene erforderlich
  • Für die Montage an Deck ist ein Deckmontagehalter erforderlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27052-G
  • ProduktfamilieHandshowers
  • ProduktgruppeOccasion™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.38
  • Breite (Inches)4.81
  • Tiefe (Inches)2.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit