Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27600-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 39-5/8 - 40-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27600-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 39-5/8 - 40-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen rahmenlosen Pivot-Duschtür von Composed® den letzten Schliff. Diese 3/8" dicke Duschtür aus kristallklarem Glas verfügt über ein modernes Design und verfügt über eine magnetische Dichtung an der beweglichen Platte, um die Tür sicher zu schließen, um eine außergewöhnliche Wasseraufnahme zu gewährleisten. Schöne vertikale Türgriffe Rücken an Rücken für einfachen Ein- und Ausstieg der moderne, minimalistische Look.Einfache Installation umfasst 3/8" Out-of-lot-Einstellbarkeit sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben. Die rahmenlose Pivot-Duschtür von Composed® ergänzt auf natürliche Weise die Armaturen und Accessoires von Composed®.

Merkmale

  • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
  • Die durchgehende Magnetdichtung hält die Tür fest geschlossen und bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
  • Durchgehende 7/8" (22 mm) hohe Bodenschwelle aus Aluminium.
  • Rücken an Rücken 11-1/2" (293 mm) vertikale Duschtürgriffe.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Composed®-Sammlung.
  • Die CleanCoat®-Technologie schafft eine Schutzbarriere, die Wasser abweist, verhindert, dass sich Schmutz und Mineralien ansammeln, und erleichtert das Entfernen von Kalkflecken.

Materie

  • Rahmenloses, 3/8" (10 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 39-5/8"–40-3/8" (1006–1026 mm).
  • 3/4" (19 mm) Breitenverstellung.
  • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation.
  • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
  • Nur für Wohnzwecke.
  • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

Hinweis für den kalifornischen Kunden

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27600-10L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeComposed®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.56
  • Breite (Inches)40.37
  • Tiefe (Inches)4.12
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA