Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control
Kohler

PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control

Google-Übersetzung,

Rüsten Sie Ihre vorhandene Toilette auf die Frische einer persönlichen Reinigung auf, kombiniert mit dem Komfort einer Handfernbedienung. Der Bidet-Toilettensitz PureWash E815 verfügt über ein schlankes, stromlinienförmiges Design, das auf die meisten Toiletten mit runder Front passt und mit beruhigendem, erhitztem Wasser für ein höheres Maß an Reinigung und Hygiene sorgt. Der innovative dreiseitig drehbare Bidetstab bietet drei Sprühmodi für erweiterte Personalisierung und Komfort. Passen Sie die Wassertemperatur, den Strahl und die Sitzheizung mit der Fernbedienung an und speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für eine einfache Verwendung.

Merkmale

  • Schlanke Handfernbedienung mit zwei programmierbaren Benutzervoreinstellungen
  • Die Waschmodi vorne und hinten stellen warmes Wasser zur Reinigung bereit
  • Dreistufig einstellbare Düsenposition, Wassertemperatur und Wasserdruck
  • Der Bidetstab dreht sich, um drei individuelle Reinigungsstrahlmodi zu liefern; Strom, Nebel und Luftnebel
  • Der Edelstahlstab wird vor und nach jedem Gebrauch automatisch gereinigt
  • Die 3D-Waschfunktion lässt den Sprühstrahl hin und her und von einer Seite zur anderen oszillieren
  • Der Spa-Spray-Modus aktiviert den Luftnebelspray und ändert gleichzeitig automatisch die Wassertemperatur für einen angenehmen Spray
  • Der Boost-Spray stellt den hinteren Sprühmodus automatisch auf den höchsten Druck ein
  • Der Kindermodus mit sanfter, sanfter Wäsche sorgt für ein sicheres Erlebnis
  • Beheizter Sitz mit einstellbaren Temperatureinstellungen
  • Warmlufttrocknungssystem mit einstellbaren Temperatureinstellungen
  • Automatische Desodorierung mit Kohlefilter zur Geruchskontrolle
  • Der Energiesparmodus überwacht die Nutzung und passt die Einstellungen der Sitzheizung an, um Energie zu sparen
  • Quiet-Close™-Funktion, um zu verhindern, dass der Sitz zuschlägt
  • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
  • Dank der Quick-Release™-Funktion kann der Sitz zur bequemen Reinigung einfach von der Toilette entfernt werden
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind
  • Passend für die meisten Toiletten mit runder Front

Material

  • Kunststoffkonstruktion

Installation

  • Erfordert den Anschluss an die Toilettenwasserversorgungsleitung. Alle Schläuche und Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten
  • Erfordert einen eigenen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz)

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28118
  • ProduktfamilieToilet Seats
  • ProduktgruppePureWash®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.66
  • Breite (Inches)15.7
  • Tiefe (Inches)20.15
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit