Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Google-Übersetzung,
Die elegante Schlichtheit der Möbel im Shaker-Stil inspiriert das ausgefallene, neo-traditionelle Design der Tresham Suite. Diese einteilige integrierte Toilette wird in einer Industriestandardgröße für eine einfache Konfigurierbarkeit angeboten und ist eine ideale Lösung auf kleinem Raum.

  • 24" x 19-1/2" x 34 5/8"
  • Die Sockeltoilette besteht aus einer Kombination aus K-2757-Toilette und K-2767-Sockelbasis
  • Überlaufablauf
  • Konstruktion aus Schamotte
  • 8 "weit verbreitete Wasserhahnbohrung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-2844-8
  • ProduktfamilieSinks/Lavatories
  • ProduktgruppeTresham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA