Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Google-Übersetzung,
Die elegante Schlichtheit der Möbel im Shaker-Stil inspiriert das ausgefallene, neo-traditionelle Design der Tresham Suite. Diese einteilige integrierte Toilette wird in einer Industriestandardgröße für eine einfache Konfigurierbarkeit angeboten und ist eine ideale Lösung auf kleinem Raum.

  • 30" x 19-1/2" x 34-5/8"
  • Die Sockeltoilette besteht aus einer Kombination der Toilette K-2758 und der Sockelbasis K-2767
  • Großzügige Arbeitsfläche für die Fellpflege
  • Konstruktion aus Schamotte
  • Überlaufablauf
  • 8 "weit verbreitete Wasserhahnbohrung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-2845-8
  • ProduktfamilieSinks/Lavatories
  • ProduktgruppeTresham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit