Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
    Kohler

    SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm

    Google-Übersetzung,

    Die SpaViva-Handbrause und das All-in-One-Reinigungsgerät sind das ideale Kraftpaar, um Ihre Selbstpflegeroutine unter der Dusche zu revolutionieren. Die Handbrause verfügt über die porendurchdringende Kraft des MicroBubble-Sprays und bietet gleichzeitig einen vollflächigen Katalyst-Spray, der mit jedem Tropfen mehr Wärme speichert. Das All-in-One-Reinigungsgerät lässt sich magnetisch in der Mitte der Handbrause andocken und verfügt über eine Reihe vielseitiger Aufsätze, darunter eine Gesichtsbürste, eine Körperbürste, ein Körperwäscher und ein Körpermassagegerät. Bei voller Ladung läuft er 90 Minuten lang und dreht sich in drei wählbaren Geschwindigkeiten. Ziehen Sie den Griff per Knopfdruck aus, um schwer zugängliche Stellen effektiv zu reinigen und Ihre Haut von Kopf bis Fuß zu verjüngen.

    Merkmale

    • Die Multifunktions-Handbrause mit fortschrittlichem Sprühmotor bietet zwei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung mit Katalyst® und MicroBubble
    • Die vollständige Abdeckung mit der Katalyst®-Luftinduktionstechnologie sorgt für ein durchnässtes Sprüherlebnis, ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar
    • Das MicroBubble-Spray bringt winzige Bläschen ins Wasser, um die Poren zu reinigen und ein erfrischtes Hautgefühl zu hinterlassen
    • Mit den Steuerknöpfen an der Sprühfläche können Sie ganz einfach zwischen den Strahlarten wechseln
    • Der Griff lässt sich per Knopfdruck um 2-5/8" (67 mm) ausziehen, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen
    • Maximale Durchflussrate 2,5 gpm (9,5 l/min).
    • Das All-in-One-Reinigungsgerät verfügt über vier austauschbare Aufsätze: Gesichtsbürste, Körperbürste, Körperwäscher und Körpermassagegerät
    • Die Gesichtsbürste mit kleinen, sanften Silikonborsten reinigt die Poren gründlich
    • Körperbürste mit vollen, dicht angeordneten Silikonborsten bearbeitet größere Körperbereiche
    • Körperwäscher mit Natursteinoberfläche peelt sanft, um abgestorbene Haut von den Füßen zu entfernen
    • Körpermassagegerät mit fünf Druckpunktknoten zielt auf müde Muskeln ab
    • Drei Geschwindigkeitseinstellungen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Erlebnis mit jedem Aufsatz individuell zu gestalten
    • Das wiederaufladbare Gerät ermöglicht eine Nutzungsdauer von 1 1/2 Stunden zwischen den Ladevorgängen
    • Die Kombination besteht aus der SpaViva™-Handbrause K-28681-G und dem SpaViva™-Reinigungsgerät K-28683
    • Dank der magnetischen Dockingstation kann das Reinigungsgerät einfach von der Handbrause abgenommen werden, um es allein zu verwenden
    • Inklusive Ladestation

    Technologie

    • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie versetzt Wasser mit Luft und erzeugt so größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28682-Y
    • ProduktfamilieHandshowers
    • ProduktgruppeSpaViva™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.62
    • Breite (Inches)5.12
    • Tiefe (Inches)2.76
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit