Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2918-pg Catalan® 20-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge
Kohler

K-2918-pg Catalan® 20-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge

Google-Übersetzung,
Der katalanische Spiegelschrank verfügt über einen hohen, schlichten Glasspiegel, der mit einem linken oder rechten Scharnier installiert werden kann. Das rahmenlose Übergangsdesign passt zu fast jedem Dekor. Im Inneren bieten vier schwarz getönte Glasböden Flexibilität und Personalisierung bei der Aufbewahrung all Ihrer Toilettenartikel. Die Aluminiumkonstruktion sorgt für eine langlebige, rostfreie Oberfläche, die eine jahrelange Verwendung im Badezimmer ermöglicht. Das flexible Design ermöglicht auch eine Einbau- oder Oberflächenmontage (Seitenkits separat erhältlich: K-2878).

  • Gesamtabmessungen: 20" B x 36" H x 5" T
  • Grobe Öffnung: 19-7/16" B x 36-1/8" H
  • Der matt eloxierte Aluminiumrahmen bietet Beständigkeit für die im Badezimmer auftretenden Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
  • In zwei Richtungen verstellbares Scharnier mit 107° Öffnungsmöglichkeit
  • Das dreifache Spiegeldesign bietet großartige Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
  • Die flexible Installation ermöglicht die linke oder rechte Türöffnung
  • Einbau- oder Oberflächenmontage (Seitenkits separat erhältlich)
  • Verbindungsbausätze ermöglichen das horizontale Verbinden mehrerer Schränke (Bausätze separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-2918-pg
  • ProduktfamilieToilet and Bath Specialties
  • ProduktgruppeCatalan™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit