Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Google-Übersetzung,

    Halten Sie Ihre Küchenspüle sauberer und verringern Sie die Menge an Lebensmittelabfällen auf Mülldeponien mit dem KOHLER Reckon 3/4 PS Müllabfuhr. Mit einem Hochleistungs-Induktionsmotor ist dieser kompakte Abfallentsorger mit kontinuierlicher Zufuhr einfach zu bedienen, langlebig und zuverlässig für Ihre tägliche Routine. Ausgestattet mit einer schalldämpfenden, abnehmbaren Schallwand für das Spülbecken, einer 26-oz-Mahlkammer und einem polierten Edelstahlflansch und -stopper wurde der Reckon 3/4-PS-Müllentsorger entwickelt, um in Ihrem Zuhause – und in der Umwelt – etwas zu bewirken.

    Merkmale

    • Der Hochleistungs-Induktionsmotor mit 3/4 PS mahlt kraftvoll hartnäckige Lebensmittelabfälle
    • 26 oz Mahlkammer
    • Einstufiger Mahlgrad
    • Mit der kontinuierlichen Zufuhr können Sie unterwegs Reste hinzufügen
    • Abnehmbare Schallwand für die Spüle dämpft Motorgeräusche
    • Kompaktes Design spart wertvollen Platz im Schaltschrank
    • Lieferumfang: Entsorgung, Edelstahlstopfen, abnehmbares Prallblech, Entladungsschlauch-Kit, Selbstbedienungsschlüssel, Montagematerial

    Material

    • Robuste Edelstahlkonstruktion

    Installation

    • Erfordert ein Netzkabel-Kit oder einen festverdrahteten Stromanschluss
    • Unter der Spüle

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29361
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeReckon™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.72
    • Breite (Inches)7.99
    • Tiefe (Inches)7.44
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit