Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Der berührungslose Wasserhahn Artifacts® kombiniert Vintage-Stil mit modernster berührungsloser Technologie. Mit einem in den Auslauf integrierten Präzisionssensor können Sie mit dem berührungslosen Wasserhahn von Artifacts® Aufgaben schnell erledigen und gleichzeitig eine sauberere, hygienischere Küchenumgebung genießen. Die Intuitive Response®-Technologie passt sich jeder Ihrer Bewegungen an: Eine einfache Handbewegung – oder ein Gegenstand wie eine Pfanne oder ein Utensil – schaltet den Wasserhahn ein oder aus. Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen deckt eine Reihe von Aufgaben ab: BerrySoft®-Spray für die Zubereitung von Speisen; ein belüfteter Strom zum Füllen von Töpfen; und kraftvollem Sweep®-Spray zur Reinigung.

    MERKMALE

    • Die Response®-Technologie bietet einen zuverlässigen berührungslosen Ein-/Aus-Betrieb durch einen hochmodernen Sensor, der in 20 Millisekunden reagiert.
    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl, Sweep®-Spray und BerrySoft®-Spray.
    • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
    • BerrySoft® ist ein leichtes Spray, das Obst und Gemüse schonend wäscht.
    • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Hochgewölbter drehbarer Auslauf bietet überlegenen Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • LED-Licht zeigt an, dass der Wasserhahn betriebsbereit und einsatzbereit ist.
    • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Einlochmontage (3-Loch-Rosette erhältlich; K-99272, separat erhältlich).
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29709
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeArtifacts®,
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.62
    • Breite (Inches)2.56
    • Tiefe (Inches)9.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit