Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Google-Übersetzung,

Mit ihrem sauberen, einfachen Design und ihrer effizienten Leistung bietet die wassersparende Toilette Cavata Comfort Height sowohl Stil als auch Funktion. Eine innovative 1,28-Gallonen-Spülung ermöglicht erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer alten 3,5-gpf-Toilette, ohne die Spülleistung zu beeinträchtigen. Für zusätzlichen Komfort wird diese längliche Toilette von Cavata The Complete Solution mit einem Quiet-Close™-Toilettensitz und allem, was Sie für die Installation benötigen, geliefert.

Merkmale

  • Zweiteiliges Design
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Auslösehebel aus gebürstetem Nickel links
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne
  • Quiet-Close™ verlängerter Deckel und Sitz verhindern ein Zuschlagen
  • Die Komplettlösung-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware

Technologie

  • Der präzisionsgefertigte Tank, die Schüssel und der Auffangkanal erzeugen beim Spülen einen starken Siphon
  • Der Class Five®-Kanister optimiert den Abfluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen

Installation

  • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation
  • Standard 12" (305 mm) Rohbau
  • Zuleitung separat erhältlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-30589
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeCavata®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.19
  • Breite (Inches)19.28
  • Tiefe (Inches)29.52
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit