Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie alltäglichen Aufgaben Stil und Funktionalität mit dem langlebigen Jolt-Spülbeckenhahn. Der Schwenkauslauf und die integrierte Seitenbrause erleichtern das Spülen von Töpfen und Pfannen, während ein Einhebelgriff und ein einteiliges Keramikventil eine präzise Steuerung der Wassertemperatur und -menge ermöglichen. Auch die Installation ist mit den flexiblen Versorgungsschläuchen einfach.

    Merkmale

    • 8-1/2" (216 mm) Schwenkauslauf-Reichweite
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • Der belüftete Fluss sorgt für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Wasserstrahl
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
    • Passende, am Schild montierte Seitenspritze
    • Der passende Seitensprüher bietet Flexibilität und Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Für 8" (203 mm) Mittenabstand
    • Zwei-Loch-Montage (Drei-Loch-Rosette im Lieferumfang enthalten)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-30615
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeJolt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.51
    • Breite (Inches)10.13
    • Tiefe (Inches)8.52
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit