Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom rein geometrischen Stil, besticht die Elate Badarmaturenkollektion durch ihre raffinierte Fließfähigkeit, die dem Badezimmer einen optisch ansprechenden und dennoch schlichten Look verleiht. Dank unserer lebenslangen Garantie können Sie die Armatur bedenkenlos installieren. Diese Elate Armatur trägt das WaterSense®-Label und verbraucht mindestens 45 % weniger Wasser als 2,2-Gallonen-Armaturen. So sparen Sie Geld ohne Leistungseinbußen.

  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur
  • Einteiliges, in sich geschlossenes Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung
  • 1,0 gpm (3,8 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
  • Lieferumfang: Wasserhahn montiert, Zuleitungen, Klicker-Ablauf
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude dabei helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln
  • Passt zu anderen Produkten der Elate-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-35048-4K
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeElate®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.6
  • Breite (Inches)1.81
  • Tiefe (Inches)4.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit