Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3619-RA Cimarron® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat
Kohler

K-3619-RA Cimarron® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat

Google-Übersetzung,

Mit ihrem vielseitigen, frischen Design passt die Cimarron-Toilette zu einer Reihe von modernen und klassischen Dekoren. Diese einteilige Toilette verfügt über eine bequeme stuhlähnliche Höhe und ein längliches Becken für eine komfortable Nutzung sowie einen verdeckten Abfluss für ein elegantes Aussehen und eine einfache Reinigung. Eine 1,28-Gallonen-Spülung bietet erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Toilette verfügt über die innovative AquaPiston-Technologie, einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, kraftvolle und praktisch steckerlose Spülung liefert.

MERKMALE

  • Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
  • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
  • Verdeckter Auffangkanal und Clean Caps® erleichtern die Reinigung und verbessern das Design.
  • Rechtsseitiger Auslösehebel aus poliertem Chrom im Lieferumfang enthalten.
  • Enthält Reveal® Quiet-Close™ mit Grip-Tight-Sitz.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Cimarron-Sammlung.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
  • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
  • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
  • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

Installation

  • Standard-12-Zoll-Rough-In.
  • Zuleitung nicht enthalten.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
  • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 29-5/8", H 28-5/8"W 19"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-3619-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeCimarron®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit