Mit ihrem sauberen, schlichten Design und ihrer effizienten Leistung vereint diese wassersparende Highline-Toilette Stil und Funktion. Eine innovative 1,28-Gallonen-Spüleinstellung bietet erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer alten 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Spülleistung zu beeinträchtigen. Die verlängerte Sitzfläche und die stuhlähnliche Höhe sorgen für eine komfortable Nutzung.
MERKMALE
- Zweiteilige Toilette.
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
- Inklusive linkem, poliertem Chrom-Auslösehebel.
- Kombination besteht aus dem Tank K-4436 und der Schüssel K-4199.
- Sitz nicht enthalten.
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
Installation
- Standard-12-Zoll-Rough-In.
- Drei-Schrauben-Installation.
Wassereinsparung & Rabatte
- WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
- Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.
- Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.