Mit dem klassischen, vielseitigen Look der Cimarron-Kollektion kombiniert diese zweiteilige Toilette wassersparende Spülleistung mit anmutigen Kurven. Eine 1,28-Gallonen-Spülung spart bis zu 16.500 Gallonen Wasser pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Toilette verfügt über die innovative AquaPiston-Technologie, einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, kraftvolle und praktisch steckerlose Spülung liefert. Die runde Frontschale ist für Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einer bequemen Höhe positioniert.
Merkmale
- Zweiteilige Toilette.
- Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
- 2-1/8-Zoll-verglaste Auffangwanne.
- Rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom im Lieferumfang enthalten.
- Kombination besteht aus der Schüssel K-4829 und dem Tank K-4166-RA.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Cimarron-Sammlung.
- Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
- Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
- Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
- Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.
Installation
- 10-Zoll-Rough-in.
- Das DryLock™-System spart Installationszeit und verhindert Wasserleckagen.
- Sitz und Zuleitung nicht enthalten.
Wassereinsparung & Rabatte
- WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
- Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.