Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
    Kohler

    K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet

    Google-Übersetzung,

    Die Küchenspüle Vault mit Frontschürze kombiniert den eleganten, modernen Look von Edelstahl mit dem traditionellen Landhausstil. Dieses Waschbecken lässt sich nahtlos mit einer Vielzahl von Dekoren kombinieren und verfügt über ein einzelnes Becken mit eng abgewinkelten Ecken, um den Platz im Becken zu maximieren, und ein Top-Mount-Design für eine einfache Installation und Verwendung auf den meisten Laminat-Arbeitsplatten. Der ultraflache Rand von Vault macht es einfach, von der Theke direkt in die Spüle zu wischen.

    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks 36 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Die selbstschneidende Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation.
    • Die Schürzenhöhe ermöglicht die Verwendung der Spüle in den meisten Standardschränken oder den nachträglichen Einbau in vorhandene Standardschränke.
    • Drei Hahnlöcher.
    • Der hintere Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Enthält Installationshardware und Kompatibilitätsvorlage.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Aufgesetzte Frontschürze.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3942-3
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)24.31
    • Tiefe (Inches)35.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit