Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Google-Übersetzung,
Außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnlicher Wert. Wellworth-Toiletten sind seit 1936 ein amerikanischer Maßstab für Innovation und Leistung. Mit einem neuen Design im Jahr 2011 bringt die Wellworth-Toilette ein elegantes Flair, das eine breite Palette von Badezimmerdesigns ergänzt.

  • Comfort Height Längliche Toilettenschüssel - Mit einer Sitzhöhe, die mit der eines Standardstuhls vergleichbar ist, erleichtern Comfort Height-Toiletten Menschen jeden Alters das Hinsetzen und Aufstehen
  • 12" (30,5 cm) roh
  • 29-1/2" (74,9cm) x 18" (45,7cm) x 31-1/4" (79,4cm)
  • Class Five® – bietet eine enorme Leistung beim Spülen von Schüttgut und erstklassige Beckensauberkeit
  • 3-Schrauben-Installation - Drei vorinstallierte Tankschrauben sparen Installationszeit
  • Das Kanister-Spülventil sorgt für eine reibungslose Spülauslösung mit gleichmäßigem Wasserverbrauch, Spülung für Spülung
  • 1,28 gpf Hochleistungstoiletten bieten erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer alten 3,5-Gallonen-Toilette ohne Leistungseinbußen
  • Gilt als HET (Hochleistungstoilette) – Verbraucherrabatte sind in bestimmten Gemeinden erhältlich
  • Polierter Chrom-Schalthebel, weniger Sitz und Versorgung
  • Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Kohler Showroom oder Großhändler

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-3999
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeHighline®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit