Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs

Google-Übersetzung,
Kingston 1,28 gpf Toilettenschüsseln sind präzisionsgefertigt, um eine überlegene Leistung zu liefern und gleichzeitig den Wasserverbrauch um 20 % gegenüber einer 1,6-Gallonen-Toilette zu reduzieren. Diese Toilette qualifiziert sich als High Efficiency Toilet (HET) und kann zur Erlangung von LEED-Punkten beitragen.

  • 26-1/2" L x 16-1/2" B x 13-1/4" H
  • 1-1/2" oberer Zapfen
  • Wandhalterung
  • ADA-konform
  • Reduziert den Wasserverbrauch um über 20 % gegenüber 1,6-GPF-Toiletten. Qualifiziert als HET-Toilette, die Wasser spart und gleichzeitig eine Hochleistungsspülung bietet
  • Optimierte Schüssel und vollverglaste 2-1/8" Auffangwanne bieten sowohl eine hervorragende Leistung für Schüttgut als auch für leichten Abfall
  • Das aktualisierte Schalendesign bietet eine frische Ästhetik für kommerzielle Anwendungen

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-4325-l
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeKingston™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit