Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

Google-Übersetzung,

Die längliche HET-Flushometerschale von Anglesey arbeitet je nach ausgewähltem Ventil mit 1,28 oder 1,6 gpf. Anglesey ist präzisionsgefertigt, um den anspruchsvollen Anforderungen der heutigen gewerblichen Badezimmer gerecht zu werden.

MERKMALE

  • Glasporzellan.
  • Längliche Schale.
  • Komforthöhe®.
  • 1-1/2" oberer Zapfen.
  • Weniger Platz und Versorgung.
  • 2-1/8" (54 mm) verglaste Auffangwanne.

Technologie

  • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von Schimmel, Mehltau, Flecken und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung.

Installation

  • 4" (102 mm) Rohbau.
  • Bodenmontiertes Spülbecken mit rückseitigem Auslass.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Wassereinsparung & Rabatte

  • 1,28 gpf (4,8 lpf) oder 1,6 gpf (6 lpf) je nach angegebenem Flushometer.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-4352-SS
  • ProduktfamilieToilet Bowls
  • ProduktgruppeAnglesey®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilet bowls
  • UNSPSCCode30181511
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit