Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
Kohler

K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud

Google-Übersetzung,

Das neu gestaltete Bardon-Urinal bietet flexible Spüloptionen zusammen mit einem mutigen neuen, zeitgemäßen Look. Basierend auf Ihrem ausgewählten Flushometer arbeitet der Bardon im Bereich von 0,125 (1/8) Gallone bis 1,0 Gallone pro Spülung. In Kombination mit einem 0,125-gpf-Flushometer ist dieses Urinal ideal für Wassersparinstallationen und qualifiziert sich als hocheffizientes Urinal (HEU), das einem Gebäude helfen kann, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

MERKMALE

  • Neue Designästhetik mit erhöhter Urinalablage und mutigeren zeitgenössischen Designlinien.
  • Verbesserte Geometrie, um die Führung als einer der branchenweit besten Performer bei der Begrenzung von Rückspritzern zu behaupten.
  • Der vergrößerte Fallendurchmesser ermöglicht einen beschleunigten Abfluss.
  • Accuflush™-Technologie: extrem niedriger Verbrauch bis zu 0,125 gpf (0,47 lpf) oder bis zu 1,0 gpf (3,8 lpf) je nach Auswahl des Spülventils.
  • WaterSense®-konform bei Verwendung mit einem WaterSense-konformen Flushometer mit 0,125 oder 0,5 gpf.
  • Das neue starre, einrastbare Edelstahlsieb erhöht die Ablaufgeschwindigkeit und eliminiert Verschiebungen.
  • Hergestellt aus Glasporzellan.
  • 3/4" oberer Zapfen.
  • Die verlängerte 14-1/8"-Felge ermöglicht die ADA-Montage.
  • Ersetzt K-4904-ET und K-4960-ET Bardon Urinale.
  • Gleiche Rohmaße wie K-4904 und K-4960 Bardon Urinale.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-4991-ET
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeBardon™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26.88
  • Breite (Inches)14.12
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit