Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

Google-Übersetzung,

Mit einem geometrischen, V-förmigen Becken und einer großzügigen Breite von 100 cm ist das Rêve-Waschbecken ein markanter Blickfang für Ihr Badezimmer. Kombinieren Sie es mit dem Rêve-Sockel oder den wandmontierten Rêve-Produkten für ein dramatisches Ensemble.

MERKMALE

  • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
  • Tiefes, V-förmiges Becken.
  • Überlaufablauf mit mitgelieferter Kappe K-4061 Poliertes Chrom.
  • Lässt sich mit der Verkleidung K-5031 oder dem Sockel K-5032 kombinieren, um ein Waschbecken mit Sockel oder Wandmontage zu schaffen.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Rêve-Sammlung.

Material

  • Schamotte

Installation

  • Sockel oder Wandhalterung.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-5026-8
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeRêve®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.68
  • Breite (Inches)18.31
  • Tiefe (Inches)39.37
Verwandt
  • HauptmaterialFireclay
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit