Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Das Standwaschbecken von Veer kombiniert einen klaren, raffinierten Stil mit einem funktionalen Design, das sich perfekt für kleinere Badezimmer eignet. Der schlanke Säulensockel nimmt nur wenig Platz ein, während das Becken auf beiden Seiten eine großzügige Ablagefläche für Toilettenartikel und Pflegeprodukte bietet.

    MERKMALE

    • Ausreichend Platz auf dem Seitendeck für Toilettenartikel.
    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Kombination besteht aus dem Becken K-5248-8 und dem Sockel K-5246.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Sockel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5266-8
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVeer™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.5
    • Breite (Inches)18.25
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit