Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve

Google-Übersetzung,

Die digitale Thermostattechnologie bietet eine genaue, präzise und konsistente Temperaturregelung in Ihrem DTV®-Duschsystem. Dieses präzisionsgefertigte, erstklassige digitale Thermostatventil ist für die Verwendung mit der digitalen Schnittstelle DTV Prompt® mit zwei Anschlüssen oder DTV-Modus-Schnittstellen konzipiert. Sein einfaches Plug-and-Go-Design macht die Installation einfach. Mit zwei unabhängig steuerbaren Auslässen ist dieses Ventil ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur ein oder zwei Brauseauslässe erforderlich sind.

MERKMALE

  • Digital gesteuertes Thermostat-Mischventil.
  • Verbrühungsschutz.
  • Bis zu 13 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate (maximal 8,0 gpm von einem Auslass).
  • Zwei unabhängig voneinander regelbare 1/2" Abgänge mit Kupferrohranschlüssen.
  • 1/2" Einlässe mit Kupferrohranschlüssen.

Material

  • Verstärkter thermoplastischer Körper in technischer Qualität.

Installation

  • Wird in einer Standardwand von 2 "x4" montiert.
  • Installieren Sie das Ventil bis zu 20 Fuß von der Schnittstelle entfernt (Kabel im Lieferumfang der Benutzeroberfläche enthalten).
  • Die Entfernung kann mit einem standardmäßigen RJ-11-Telefonverlängerungskabel erweitert werden.
  • Vorverdrahtet mit dreipoligem Stecker zum Anschluss an eine 110-V-AC-Steckdose.
  • Erfordert K-527, K-527-E, K-29200, K-29201, K-29202, K-29202-E, K-29204 oder K-29205 Badewannen- oder Duschanschluss (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-528-PM
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDTV+™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.68
  • Breite (Inches)12.5
  • Tiefe (Inches)13.37
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastisches Olefin
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit