Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit
Kohler

K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit

Google-Übersetzung,

Bringen Sie den wohltuenden Komfort einer privaten Dampfdusche in Ihr Badezimmer. Mit diesem Dampfgenerator-Steuerungskit können Sie die reinigende Wirkung von Dampf in Ihrer Dusche genießen – in nur 60 Sekunden auf Knopfdruck einsatzbereit. Das Kit enthält ein einfach zu installierendes, digitales Bedienfeld mit einstellbaren Temperatur- und Sitzungseinstellungen und einen Dampfkopf mit integriertem Reservoir zum Hinzufügen Ihrer bevorzugten Aromatherapie-Düfte. Eine neue Sensortechnologie hält den Dampf auf einer konstanten Temperatur.

MERKMALE

  • Der Dampfkopf verfügt über einen integrierten Aromatherapieschacht zum Hinzufügen von Düften.
  • Der kreisförmige Dampfkopf ragt aus der fertigen Wand heraus und ermöglicht eine gleichmäßige Dampfabgabe während der Dusche.
  • Das leicht einstellbare Bedienfeld ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur (90-125 'F Bereich) und die Dampfsitzungsdauer einzustellen.
  • 20-minütige Sicherheitsabschaltung.
  • Zur Verwendung mit Dampfgeneratoren der Invigoration™-Serie von 5 kW bis 15 kW.
  • Inklusive Bedienfeld und Dampfkopf mit Aromatherapie-Reservoir.
  • Erforderlich für die Verwendung mit KOHLER Invigoration® 5kW-15kW Dampfgeneratoren.
  • Verbesserter Sensor reduziert Temperaturschwankungen für eine konstante Dampfduschentemperatur.
  • Digitaluhr.
  • RJ-12-Schnellverbindungskabel und -stecker für vereinfachte Installation und Wartung.
  • Inklusive Befestigungsarm und Dichtung.

Material

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Technologie

  • Die Fast-Response®-Technologie erzeugt eine luxuriöse Dampfdusche in 60 Sekunden.
  • Die Power Clean™-Technologie bietet automatische One-Touch-Reinigung und sichere Wartung.
  • Steuert die Power Clean-Funktion.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-5557
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInvigoration® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)3.25
  • Tiefe (Inches)0.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam generators
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-21 29 19 19
  • OmniClassTitelSteam Room Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit