Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Google-Übersetzung,
    Umgeben Sie sich mit Ruhe und Komfort in der freistehenden Sunstruck-Badewanne. Das ovale, ergonomische Design kombiniert Luxus mit Funktionalität und passt sich Ihrem Körper an und unterstützt ihn, während Sie sich ausstrecken und ein tiefes, entspannendes Bad genießen. Mit ihren anmutig geformten Linien und der geriffelten Verkleidung ergänzt diese vielseitige Badewanne eine Vielzahl von Badezimmerstilen und bietet eine einfache Installation in drei Schritten.

    MERKMALE
    • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich.
    • Das ovale Becken bietet ein anmutiges und geräumiges Badeerlebnis.
    • Abgeschrägte Lordosenstütze an beiden Enden.
    • 16-Zoll-Badetiefe bietet ein tiefes Einweicherlebnis.
    • Das breite Deck an einer Seite vereinfacht die Installation und bietet Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne.
    • Geriffeltes Leichentuch.
    • Strukturierte Unterseite.
    • Ablauf in der Mitte.
    Material
    • Acryl
    Installation
    • Freistehend
    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen
    • Einweichbad - K-6369-0
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-6369-W1
    • BubbleMassage Luftbad - K-1967-G
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1967-GW
    • VibrAcoustic - K-1967-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1967-VBW
    • Kabelloses Musikkit-Zubehör – K-24916-NA

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6369
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunstruck™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.5
    • Breite (Inches)65.5
    • Tiefe (Inches)35.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit