Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Schürzenfront zeichnet sich durch einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil aus. Das Self-Trimming-Design eignet sich perfekt für Umbauprojekte und erfordert nur einen Rohschnitt an neuen oder vorhandenen 30-Zoll-Standardschränken für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse. Ein großes Einzelbecken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der schräge Boden beim Abtropfen und Aufräumen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • 30" (762 mm) minimale Unterschrankbreite
    • Einzelne Schüssel
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Die kurze Schürze von 6-11/16 Zoll (170 mm) ermöglicht den Einsatz des Spülbeckens in neuen oder vorhandenen Standardschränken
    • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
    • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
    • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Ausschnittvorlagen im Lieferumfang enthalten
    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6486
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.05
    • Breite (Inches)21.58
    • Tiefe (Inches)29.49
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit