Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Bringen Sie funktionalen Stil in Ihre Dusche mit dieser Fluence-Duschschiebetür, die sich durch ein rahmenloses und vielseitiges modernes Design und ein kristallklares Glasmuster auszeichnet. Durch den leisen Schiebevorgang der Tür entsteht ein entspannender Bade- und Duschbereich.

Merkmale

  • 1/4 Zoll (6 mm) dickes kristallklares gehärtetes Glas
  • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
  • Reibungsloser, leiser Betrieb
  • Sanft geschwungene Innen- und Außenhandtuchstangen runden das Erscheinungsbild dieser Tür ab
  • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)

Material

  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 49" - 52" (1245–1321 mm)
  • Die Justierbarkeit außerhalb der Lotlinie vereinfacht die Installation
  • Die Tür kann je nach Badezimmeraufteilung nach links oder rechts geöffnet werden
  • Hardware-Kit enthalten
  • Nur für Wohnzwecke
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-702221-6L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeFluence®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)75.72
  • Breite (Inches)59.64
  • Tiefe (Inches)4.64
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC010962
  • ETIM-NameShower door
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit