Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706003-L Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Levity-Badewannentüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das eine erstaunlich sanfte, leise Gleitbewegung für einen spürbaren Unterschied bietet. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht eine Anpassung bei hängender Tür. Vertikale Klingengriffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Levity und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Baden. Premium 3/8 Zoll dickes kristallklares Glas bietet ein luxuriöses Gefühl.

    MERKMALE

    • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und bietet eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots, während das Glas installiert wird.
    • Gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten.
    • Vertikale Klingengriffe betonen den zeitgenössischen Stil.
    • Die CleanCoat®-Nanotechnologie bietet eine glatte, nicht haftende Oberfläche, um die Ansammlung von Wasserflecken, Bakterien und Schimmel auf Ihrem Glas zu verhindern, es leicht zu reinigen und es wie neu aussehen zu lassen.

    Material

    • Rahmenloses, 3/8" (10 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.

    Installation

    • Schiebetür zum Bad.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
    • Nur für Wohnzwecke.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-706003-L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeLevity®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)62
    • Breite (Inches)56.62
    • Tiefe (Inches)3.02
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit