Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Levity-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das für einen erstaunlich sanften, leisen Gleitvorgang sorgt und einen spürbaren Unterschied macht. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht die Einstellbarkeit bei hängender Tür. Vertikale Lamellengriffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Levity und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen.

    Merkmale

    • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und ermöglicht die Justierung außerhalb der Lotlinie, während das Glas installiert wird
    • Die gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten
    • Vertikale Klingengriffe betonen den modernen Stil
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
    • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit

    Material

    • Rahmenloses, 6 mm dickes, kristallklares gehärtetes Glas

    Installation

    • Schiebetür für die Dusche
    • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-706008-L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeLevity™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)73.57
    • Breite (Inches)47.64
    • Tiefe (Inches)3.49
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • ETIM-CodeEC010962
    • ETIM-NameShower door
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit