Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Levity-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das für einen erstaunlich sanften, leisen Gleitvorgang sorgt und einen spürbaren Unterschied macht. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht die Einstellbarkeit bei hängender Tür. Sanft geschwungene Handtuchstangen unterstreichen den modernen Stil der Levity-Duschtüren.

Merkmale

  • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und ermöglicht die Justierung außerhalb der Lotlinie, während das Glas installiert wird
  • Die gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten
  • Sanft geschwungene Handtuchstangen innen und außen bieten integrierten Stauraum an der Tür
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit

Technologie

  • Rahmenloses 13 mm dickes, mattiertes Hartglas

Installation

  • Schiebetür für die Dusche
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-706014-L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeLevity™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)73.57
  • Breite (Inches)47.64
  • Tiefe (Inches)7.13
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC010962
  • ETIM-NameShower door
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit