Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Die Duschtüren von Elmbrook bringen neue Technologie und eleganten Stil in den modernen Badezimmerbereich und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das für einen erstaunlich sanften, leisen Gleitvorgang sorgt und einen spürbaren Unterschied macht. Das einzigartige Design von Elmbrook, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht die Einstellbarkeit bei hängender Tür. Markante vertikale Griffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Elmbrook und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen.

Merkmale

  • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
  • Doppelschiebe-Scheunentor-Stil
  • Die gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten
  • Glatte, leicht zu reinigende Wandpfosten
  • 16-1/4" (413 mm) vertikale Griffe mit 1/4" (6 mm) Knopf auf der gegenüberliegenden Seite für einfaches Öffnen und Schließen
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und ermöglicht die Justierung außerhalb der Lotlinie, während das Glas installiert wird

Material

  • Rahmenloses, 8 mm dickes, kristallklares gehärtetes Glas
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 44-5/8" – 47-7/8" (1133 mm – 1216 mm)
  • Die Justierbarkeit außerhalb der Lotlinie vereinfacht die Installation
  • Nur für Wohnzwecke
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet
  • Beinhaltet: Hardware-Kit

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-706852-8L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeElmbrook™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)73.54
  • Breite (Inches)44.65
  • Tiefe (Inches)7.1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC010962
  • ETIM-NameShower door
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit