Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Die Revel-Duschtür schafft mit ihrem rahmenlosen Design, der minimalen Oberschiene und den durchsichtigen Wandpfosten einen offenen, luftigen Look. Die Revel-Serie wurde für eine einfache Personalisierung entwickelt und ist in einer vollständigen Palette von KOHLER-Oberflächen sowie Höhen- und Glasoptionen erhältlich, sodass Sie die ideale Tür für Ihre Bedürfnisse auswählen können. Das 5/16 Zoll dicke Glas bietet ein luxuriöses, schwereres Gefühl. Die rahmenlosen Badewannen- und Duschtüren von Revel kombinieren überlegene Leistung mit einem schlanken, minimalistischen Design und sind die perfekte Ergänzung für Ihren Bade- und Duschbereich.

    TECHNOLOGIE

    • Rahmenloses, 5/16 Zoll dickes gehärtetes kristallklares Glas.
    • Eine höhere Türhöhe von 76 Zoll zeigt den Platz für größere Duschanwendungen besser.
    • Mittig geführtes Türsystem für leichtgängiges, leises Gleiten.
    • Das rahmenlose Design mit minimalem Metallanteil erleichtert die Reinigung.
    • Die Kombination aus modernem Handtuchhalter und Knopf bietet Stauraum an der Außenseite der Tür, ohne in den Badebereich einzugreifen.

    Installation

    • Schiebetür der Dusche.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
    • Nur für Wohnzwecke.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707106-L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeRevel®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)47.62
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit