Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleat® Frameless sliding shower door, 79-1/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
Kohler

Pleat® Frameless sliding shower door, 79-1/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass

Google-Übersetzung,

Mit modernem Stil und klaren, klaren Designlinien bringt Pleat neue Technologie in das moderne Bad. Pleat-Duschtüren verfügen über einen doppelten Kopfteil, der die Räder und das Türführungssystem verbirgt, während die Glasscheiben gleichzeitig über den Kopfteil hinausragen können, was der 79-1/16 Zoll hohen Tür ein elegantes, erhabenes und luftiges Aussehen verleiht. Die „Stays Closed“-Funktion im Kopfteil hält die Tür fest geschlossen und sorgt so für eine hervorragende Wassereindämmung. Die vollständig umgehbaren Glasscheiben machen die Installation einfacher als je zuvor und ermöglichen eine Einstellbarkeit bei hängender Tür. Das 5/16 Zoll dicke Glas von Pleat sorgt für ein luxuriöses, schwereres Gefühl.

Merkmale

  • 79-1/16" (2008 mm) hoch, mit einer luftigen minimalen Kopffreiheit von 73" (1854 mm).
  • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
  • Der doppelte Kopfteil verbirgt Räder und Türführungssystem, während die Glasscheiben über den Kopfteil hinausragen, was der Tür ein erhabenes und luftiges Aussehen verleiht
  • Die „Bleibt geschlossen“-Funktion im Kopfteil hält die Tür fest geschlossen und sorgt so für eine hervorragende Wassereindämmung
  • Glatte, leicht zu reinigende Wandpfosten
  • 16" vertikale Griffe
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und ermöglicht die Justierung außerhalb der Lotlinie, während das Glas installiert wird

Technologie

  • Rahmenlose, 8 mm dicke, mattierte Tür aus gehärtetem Glas

Material

  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 44-5/8" – 47-7/8" (1133 mm – 1216 mm)
  • Die Justierbarkeit außerhalb der Lotlinie vereinfacht die Installation
  • Die Tür kann je nach Badezimmeraufteilung nach links oder rechts geöffnet werden
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet
  • Nur für Wohnzwecke
  • Beinhaltet: Hardware-Kit

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-707601-8D3
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePleat®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.05
  • Breite (Inches)47.6
  • Tiefe (Inches)5.55
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC010962
  • ETIM-NameShower door
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit