Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
    Kohler

    Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass K-707609-6D3-SH

    Google-Übersetzung,

    Mit einem schlanken, minimalistischen Design, übergroßen Rollen für erstklassige Gleitbewegungen und einer wartungsarmen CleanCoat®-Glasbehandlung kombiniert die KOHLER® Elate-Badewannentür kühnen Stil mit herrlicher Funktionalität. Da Elate so installiert werden kann, dass es von links oder rechts geöffnet werden kann, passt es problemlos in Ihr Badezimmerlayout, und die 3/8-Zoll-Verstellbarkeit außerhalb des Lots auf jeder Seite macht die Elate-Badewannentür einfach zu installieren. Eine große Auswahl an Glasarten und beendet bedeutet, dass eine Elate-Badetür auf Sie wartet.

    Merkmale

    • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look
    • Vertikaler Griff mit Innenknauf auf beweglicher Platte
    • Sanft geschwungene Handtuchstange bietet integrierte Aufbewahrung auf der festen Platte
    • Gehärtetes Glas sorgt für erhöhte Sicherheit und Haltbarkeit
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren 10-mal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
    • Glatte, leicht zu reinigende Mauerpfosten
    • Die durchgehende Abdichtung der beweglichen Platte bietet eine hervorragende Wasseraufnahme
    • Rüsten Sie auf eine schwere 5/16" (8 mm) dicke Glasbadtür auf, indem Sie K-707618-8G81 auswählen
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Elate-Sammlung
    • Die Duschtürkonfiguration besteht aus einem Schiebepaneel und einem feststehenden Paneel

    Material

    • Rahmenloses, 1/4" (6 mm) dickes, mattiertes, gehärtetes Glas
    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

    Installation

    • Passend für Öffnungsweiten von 56-1/4" - 59-5/8" (1429 - 1514 mm)
    • 3-3/8" (86 mm) Breiteneinstellung
    • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation
    • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen
    • Nur für Wohnzwecke

    Mehr sehen

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707609-6D3
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeElate®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)56.73
    • Breite (Inches)59.6
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit