Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath
Kohler

K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath

Google-Übersetzung,
Iron Works® Historic™

Diese freistehende Badewanne aus Gusseisen verfügt über verzierte Kugelfüße für einen antik inspirierten Look, der durch den modernen Komfort einer integrierten Rückenstütze und eines rutschfesten Bodens noch verstärkt wird. Die klassischen Rundungen des Iron Works-Bades machen es zur perfekten Ergänzung für Badebereiche im traditionellen oder viktorianischen Stil. Mit integrierter Lordosenstütze und extra geräumiger Breite von 36 Zoll ist das Iron Works Historic Bad ideal für ein entspannendes Bad nach einem langen Tag.

Merkmale
  • Traditionelles freistehendes Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich.
  • Die ovale Form schafft ein anmutiges und geräumiges Badeerlebnis.
  • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
  • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
  • Umkehrbarer Ablauf.

Material
  • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

Installation
  • Freistehend

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-710-w
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeIron Works® Historic™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-03-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA