Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain
Kohler

K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain

Google-Übersetzung,
Die authentische Schönheit und Stärke von KOHLER Cast Iron und die Vorteile von KOHLER BubbleMassage vereinen sich zu einem luxuriösen Erlebnis, das Sie in ein Kissen aus massierenden Blasen einhüllt, die auf verschiedene Weise nach Ihren Wünschen personalisiert werden können. Das Memoirs-Bad hat eine dreiwandige Nischeninstallation und ist auf die Memoirs-Suite abgestimmt.

  • 60" L x 33-3/4" B x 17-7/16" H
  • Ausrichtung des rechten Abflusses
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage bietet eine 360°-Ganzkörpermassage
  • 18 Stufen der Einstellbarkeit plus 3 Zones of Control™, mit denen Sie auf bestimmte Körperbereiche abzielen können
  • Fokussierte Luftstrahlmuster zielen auf Rücken und Füße
  • Wenn das Bad abgelassen wird, aktivieren Sensoren einen automatischen Zyklus, um jegliches Restwasser aus den Luftkanälen zu entfernen; Für zusätzlichen Komfort kann ein manueller Spülzyklus per Knopfdruck aktiviert werden
  • Festverdrahtete 240-V-Stromversorgung erforderlich
  • Langlebiges und leicht zu reinigendes KOHLER-Gusseisen
  • Safeguard® rutschfeste Oberfläche
  • Optionale Fernbedienung erhältlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-724-g0
  • ProduktfamilieTherapeutic Whirlpool Baths
  • ProduktgruppeMemoirs®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-07-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit