Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-73060-3 Composed® Widespread bathroom sink faucet with cross handles
Kohler

K-73060-3 Composed® Widespread bathroom sink faucet with cross handles

Google-Übersetzung,

Zeitlos und bewusst verkörpert die Composed-Kollektion die schön dezenten Elemente des minimalistischen Designs. Durch die Eliminierung unnötiger Details soll die Kollektion mit ihrer schlichten, raffinierten Schönheit eine emotionale Reaktion hervorrufen. Dieser weit verbreitete Wasserhahn ist mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen ausgestattet.

MERKMALE

  • Zwei Kreuzgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung.
  • Inklusive Pop-up-Abfluss mit 1-1/4" Endstück.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,1 bar)].
  • 3-7/8" Auslaufhöhe.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Auf KOHLER Ultraglide™-Keramikscheibenventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.
  • Passt zu zusammengesetzten Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
  • Low-Flow-Belüfter erhältlich (siehe aktuelles Preisbuch).

Material

  • Premium-Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Mittenabstand 8" (203 mm) oder 16" (406 mm).
  • Weit verbreitet.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 19"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-73060-3
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeComposed®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit