Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

Google-Übersetzung,

Das Hybrid-Energiesystem von KOHLER ist die erste 30-jährige Energielösung ihrer Art für berührungslose Wasserhähne. In Kombination mit der Insight-Technologie bietet dieses System einen umweltfreundlichen, praktisch wartungsfreien elektronischen Wasserhahn.

Merkmale

  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate.
  • Werkseitig eingestellter maximaler kontinuierlicher Laufzyklus von 30 Sekunden.
  • Vandalensicherer Luftsprudler.
  • 24" (610 mm) flexible Versorgungsschläuche für eine einfache Installation.
  • 6-3/16" (157 mm) Auslaufreichweite.
  • Weniger Temperaturmischer.
  • Weniger Abfluss.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Inklusive 3,6-Volt-Hybrid-Energiezelle.
  • Electronic Insight™ Sensortechnologie für genaue und konsistente Aktivierung.

Installation

  • Einlochmontage.
  • Überzählerventil für einfache Installation und Wartung.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7518
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeGooseneck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.12
  • Breite (Inches)2.62
  • Tiefe (Inches)6.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit