Mit ihrer schlanken Symmetrie fügt diese zweiteilige Persuade Curv Toilette dem Badezimmer Stil hinzu, ohne auf Komfort oder Wassereinsparungen zu verzichten. Ein innovativer verschachtelter Auslösehebel bietet die Wahl zwischen 1,0 oder 1,6 Gallonen pro Spülung; Der Hebel für die Zweimengenspülung befindet sich wie bei einer herkömmlichen Toilette an der Seite des Tanks, sodass die Oberseite zur Aufbewahrung frei bleibt. Die hocheffiziente 1,0-Gallonen-Spüleinstellung reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 30 Prozent gegenüber 1,6-Gallonen-Toiletten, was zu potenziellen Wassereinsparungen von mehr als 5.000 Gallonen pro Toilette und Jahr führt. Der Siphon mit Rand wird am Bodenflansch installiert und an der Toilette befestigt, wodurch das Bohren von Löchern überflüssig wird und die gleiche sichere Installation wie bei Toiletten ohne Rand gewährleistet ist.
MERKMALE
- Zweiteilige Toilette.
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- Linksseitig verschachtelter Auslösehebel (K-9237) bietet eine Auswahl von 1,0 oder 1,6 Gallonen pro Spülung (gpf).
- Umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
- Kombination besteht aus der Schüssel K-4326 und dem Tank K-19042.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Persuade Curv-Kollektion.
- Standardmäßig nur 12" (305 mm) Rough-in. Kann nicht mit K-5383 oder K-5381 zur Verwendung in 10"- oder 14"-Installationen kombiniert werden.
Technologie
- Durch die Zweimengentechnik können Sie zwischen Voll- und Teilspülung wählen.
Installation
- Standard-12-Zoll-Rough-In.
- Das patentierte ReadyLock™-Installationssystem ist eine einfache Lösung für WCs mit Sockel, die Zeit und Mühe spart und das Bohren in den Boden für eine standardmäßige 12-Zoll-Rohmontage überflüssig macht.
- Sitz nicht enthalten.
Wassereinsparung & Rabatte
- Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.
- Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.