Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
    Kohler

    K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet

    Google-Übersetzung,

    Die intelligente Toilette von Eir ist ein Beispiel für die Kunst der Innovation, und ihre fließenden Linien und individuellen Oberflächendetails setzen in jedem Badezimmer ein Statement. Mit einer ganzen Reihe praktischer Funktionen, darunter beheizbarer Sitz, anpassbare Reinigung, Nachtlicht, berührungsloses Öffnen/Schließen, automatische Spülung sowie eine Touchscreen-Fernbedienung, ist nichts anderes vergleichbar. Und das schlanke Design ohne Tank und mit Sockel in Kombination mit einer Wandmontage ermöglicht verdeckte Anschlüsse, um die Toilette zu einem schönen Herzstück in Ihrem Badezimmer zu machen.

    MERKMALE

    • Kompakte, stromlinienförmige, einteilige, intelligente Toilette mit integrierter Körperreinigung.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • Dual Flush bietet eine Auswahl von 0,8 oder 1,0 gpf (3,0 oder 3,8 lpf).
    • Edelstahlstab bietet einstellbare Strahlform, Position, Wasserdruck, Temperatur, Puls- und Oszillationsfunktionen.
    • Die Schüssel wird vor Gebrauch automatisch benebelt, um beim Spülen effektiver zu spülen.
    • Waschmodi für vorne und hinten liefern warmes Wasser für die Reinigung.
    • Die Selbstreinigungsfunktion verwendet UV-Licht und elektrolysierte Wassersysteme, um die Staboberflächen zu desinfizieren.
    • Warmlufttrocknungssystem.
    • Automatisches Desodorierungssystem.
    • Sitzheizung mit einstellbarer Temperatureinstellung.
    • Bewegungsaktiviertes, freihändiges Öffnen/Schließen von Sitz und Deckel.
    • Der verlängerte Quiet-Close™-Sitz ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.
    • LED-Beleuchtung beleuchtet die Schale und dient als Nachtlicht.
    • Englischsprachige Touchscreen-LCD-Fernbedienung.
    • Enthaltene Komponenten: Komplette Toilette und Sitz, Netzkabel und LCD-Fernbedienung.
    • Die Notspülung unterstützt bis zu 100 Spülungen bei Stromausfall durch einfache Aktivierung per Knopfdruck.

    Material

    • Glasporzellan.

    Technologie

    • Die 2-Mengen-Technologie ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen Voll- oder Teilspülung.
    • Pumpenunterstützte Spülung für starke Spülleistung.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-77795
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeEir™ Comfort Height®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.56
    • Breite (Inches)16.43
    • Tiefe (Inches)27.56
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit