Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
Kohler

K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und absolute Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components gestalten Sie Ihr individuelles Bad. Wählen Sie einen Auslauf, Griffe und ein Finish, um Ihren eigenen charakteristischen modernen Look zu kreieren. Mit einer geschwungenen architektonischen Ästhetik verfügt dieser Ribbon-Auslauf über eine hohe Höhe, die Waschbecken im Gefäßstil ergänzt. Kombinieren Sie es mit Ihrer Wahl an Komponenten-Waschtischarmaturgriffen für ein individuelles Design.


MERKMALE

  • 6-11/16" (170 mm) Auslaufreichweite.
  • Hoher Bandauslauf.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
  • Koordinieren Sie mit Ihrer Wahl der weit verbreiteten Toilettengriffe von Components für ein personalisiertes Design.
  • Beinhaltet berührungsaktivierten Metallablauf mit 1-1/4" Endstück.
  • Ideal für Schiffsanwendungen.
  • Passt zu den Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

Material

  • Premium-Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Mittenabstand 8" (203 mm) oder 16" (406 mm).
  • Weit verbreitetes oder ferngesteuertes Ventil.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-77966
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.13
  • Breite (Inches)2.38
  • Tiefe (Inches)6.69
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink spouts
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit