Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush
Kohler

Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush

Google-Übersetzung,

Schlankes Design, einfache Technologie und leistungsstarke Spülleistung vereinen sich zu der intelligenten Jaro-Toilette. Mit seinem schlanken, einteiligen Design in Komforthöhe und der kompakten, länglichen Sitzgröße verfügt Jaro über leistungsstarke Doppelspülfunktionen, die Wasser sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Intelligente Funktionen wie das automatische Öffnen und Schließen des Deckels, das integrierte Nachtlicht und die einstellbare Sitzheizung tragen dazu bei, Ihr tägliches Badezimmererlebnis zu verbessern, und arbeiten gleichzeitig mit einem integrierten Bidet-Stab zusammen, der sich vor und nach jedem Gebrauch automatisch reinigt. Kombinieren Sie diese sauberen und komfortablen Eigenschaften mit dem patentierten ReadyLock®-Installationssystem. Jaro ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Badezimmer aufzufrischen.

Merkmale

  • Kompakte, stromlinienförmige, einteilige intelligente Toilette mit integrierter persönlicher Reinigung
  • Die kompakte, längliche Schüssel bietet zusätzlichen Komfort und benötigt weniger Platz
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten auf Stuhlhöhe, die für die meisten Erwachsenen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern
  • Dual-Flush bietet eine Auswahl von 1,0 oder 1,28 gpf (3,4 oder 4,8 lpf)
  • Der vollständig umrandete Siphon vereinfacht die Reinigung
  • Das patentierte ReadyLock®-Installationssystem, eine einfache Lösung für Toiletten mit Sockelleiste, spart Zeit und Ärger und macht das Bohren in den Boden für Standard-Roharbeiten von 12 Zoll (305 mm) überflüssig
  • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
  • Der Edelstahlstab bietet einstellbare Strahlform, Position, Wasserdruck, Temperatur, Pulsations- und Oszillationsfunktionen
  • Die Waschmodi vorne und hinten stellen warmes Wasser zur Reinigung bereit
  • Bewegungsaktiviertes, freihändiges Öffnen/Schließen der Abdeckung
  • Beheizter Sitz mit einstellbaren Temperatureinstellungen
  • Warmlufttrocknungssystem
  • Automatisches Desodorierungssystem
  • Eine LED-Beleuchtung beleuchtet die Schüssel und dient als Nachtlicht
  • Der Energiesparmodus überwacht die Nutzung und passt die Einstellungen der Sitzheizung an, um Energie zu sparen
  • Inklusive kompletter Toilette und Sitz, Versorgungsabsperrventil, geflochtenem Zulaufschlauch, Netzkabel und Fernbedienung

Technologie

  • Automatische Spülung nach jedem Gebrauch; Die Spülung kann auch über die Fernbedienung oder die Backup-Taste gesteuert werden

Installation

  • Standard 12" (305 mm) Rohbau
  • Erfordert einen speziellen elektrischen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz).

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-78738
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeJaro™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25.04
  • Breite (Inches)16.97
  • Tiefe (Inches)28.37
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEG015110
  • ETIM-NameGutters/tanks
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit