Erneuern Sie Ihren Waschtisch und maximieren Sie Ihren Badezimmerstil und Stauraum mit dem Maxstow 17" B x 24" Hlighted Medizinschrank mit LED-Außenbeleuchtung, einer Innensteckdose und der Möglichkeit, eine koordinierende Moxie®-Ladestation für Lautsprecher (separat erhältlich) anzubringen. . Versetzte Regale halten hohe und kurze Gegenstände ohne Platzverschwendung, während Innentüren und Rückwandspiegel reflektieren, ob die Türen offen oder geschlossen sind. Das schlanke 3½-Zoll-tiefe Design bietet den gleichen internen Stauraum wie herkömmliche 5-Zoll-tiefe Schränke. Die Installation ist schnell und einfach direkt aus der Verpackung – einfach an die Wand schrauben.
Merkmale
- Die seitlich integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimal helle Badezimmerwaschtischbeleuchtung für Pflegeaufgaben
- Die Helligkeit von 1650 Lumen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne heiße oder dunkle Flecken. Erzeugt 80 Lumen pro Watt
- Ca. Die Lichterscheinung von 3000 Kelvin liefert ein neutrales Licht, das sich ideal für die gesamte Badezimmerästhetik sowie für Aufgaben eignet
- Mit mindestens 90 CRI (Farbwiedergabeindex) sehen Sie sich beim Auftragen von Make-up, Pflege und Hautpflege im wahrsten Licht
- Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebenserwartung von 50.000 Stunden
- Kompatibel mit wandmontierten LED-Dimmern (nicht im Lieferumfang enthalten), mit denen Sie die Beleuchtung von mehreren Stellen im Raum aus steuern können
- Innovatives versetztes Regallayout für große und kurze Gegenstände
- Drei feste Regale – eines in voller Breite und zwei teilweise
- Das interne Regal verfügt über eine Steckdose zum Betreiben kleiner Geräte wie Zahnbürsten oder Rasierer
- Hält optionales Moxie®-Lautsprecher-Ladedock (K-81106); Lautsprecher und Ladestation separat erhältlich
- Das flache Design schmiegt sich an die Wand und sorgt für einen sauberen Look
- Frontspiegel, Innenspiegel und Rückwandspiegel bieten hervorragende Sicht
- In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 108°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank
Material
Installation
- Einfache oberflächenmontierte Installation – keine Wandausschnitte
- Umkehrbar: Installation als Links- oder Rechtsanschlag
- Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov