Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Google-Übersetzung,

    Triton Bowe Wasserhähne zeichnen sich durch ein schlankes, modernes, geschwungenes Profil aus und bieten eine solide Messingkonstruktion zu einem außergewöhnlichen Preis. Diese Küchenarmatur von Triton Bowe verfügt über zwei Hebelgriffe mit rot/blauer Indexierung, einen vandalensicheren Luftsprudler und einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile.

    Merkmale

    • Konstruktion aus Messing.
    • Ventilkörper aus Messing.
    • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
    • Vandalensicherer Luftsprudler,
    • Vandalismusgeschützte Türdrücker mit roter und blauer Indexierung.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Schwenkauslauf mit Schwanenhals.
    • Weniger Abfluss.
    • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

    Installation

    • Für 8¿ (203 mm) Spitzen.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-815T70-4AHA
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeTriton® Bowe®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.75
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)9.31
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit