Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet

Google-Übersetzung,

Mit einem praktischen Design und einer soliden Messingkonstruktion sind Triton Bowe Wasserhähne ein außergewöhnlicher Wert. Diese preisgünstige Spültischarmatur von Triton Bowe mit Regalboden verfügt über zwei Hebelgriffe aus poliertem Chrom.

MERKMALE

  • 8 (203 mm) Zentren.
  • 7-5/16" (186 mm) Wand-zu-Auslauf-Auslauf mit Wandstrebe und Eimerhaken.
  • Vollmessing-Keramikventil mit 1/4 Umdrehung.
  • 51 l/min (13,5 gal/min) Durchflussrate bei 4,1 bar (60 psi).
  • Vandalensichere 2-7/16"-Hebelgriffe aus Metall.
  • Gewindeauslauf für Schlauchanschluss.
  • Atmosphärischer Vakuumbrecher zur Verhinderung des Rückflusses (nicht für Dauerdruck vorgesehen).
  • Ablauf separat erhältlich.

Material

  • Massive Messingkonstruktion mit dicker Chrombeschichtung für raue kommerzielle Anwendungen.

Installation

  • Exzentrische Einlassschäfte für einfache Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-837T60-4A
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.87
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.31
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit