Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9245-G Moxie® 1.75 gpm single-function showerhead with wireless speaker
Kohler

K-9245-G Moxie® 1.75 gpm single-function showerhead with wireless speaker

Google-Übersetzung,

Duschen hat noch nie so viel Spaß gemacht. Mit Moxie können Sie Ihre Lieblingsmusik, Nachrichten oder Talk Radio direkt in der Dusche mit Ihnen streamen. Der Moxie-Duschkopf enthält einen tragbaren Lautsprecher, der sich drahtlos mit Geräten koppelt, die mit der BLUETOOTH®-Technologie ausgestattet sind, um hochwertiges Audio für Ihre Dusche zu liefern. Der Lautsprecher dockt direkt an den Duschkopf an, sodass Ihre Musik beim Duschen so nah wie nie zuvor ist. Während er Ihre Lieblingsgeräusche abspielt, erzeugt dieser revolutionäre Duschkopf einen flächendeckenden, revitalisierenden Wasserstrahl für ein sinnliches Erlebnis wie kein anderer. Moxie ist einfach zu installieren und zu verwenden; Der kabellose Lautsprecher springt zum Aufladen heraus und lässt sich beim Duschen sicher wieder einsetzen. Sie können es sogar als kabellosen Lautsprecher mitnehmen, um es in jedem Raum des Hauses oder unterwegs zu verwenden.

MERKMALE

  • Duschkopf mit kabellosem Lautsprecher streamt Ihre personalisierten Musikwiedergabelisten, Nachrichten und andere Audioinhalte in der Dusche.
  • Synchronisiert mit Geräten, die mit BLUETOOTH®-Drahtlostechnologie ausgestattet sind, einschließlich Smartphones, MP3-Player, Tablets und Laptops, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m befinden.*
  • Gesamtklirrfaktor: 1,5 Watt bei 1 kHz mit < 1 % Verzerrung.
  • Der wasserfeste kabellose Lautsprecher lässt sich zum einfachen Aufladen in den Duschkopf ein- und ausstecken.
  • Drahtlose Lautsprecher können unabhängig vom Duschkopf außerhalb des Duschraums verwendet werden, um Musik in jeden Raum zu streamen.
  • Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku liefert ca. 7 Stunden Laufzeit. *(Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt von der Verwendung, den Einstellungen und den Umgebungsbedingungen ab. Wiederaufladbare Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen.)
  • 60 abgewinkelte Düsen liefern ein deckendes, umhüllendes Spray.
  • Das weiche Silikon-Sprayface ist leicht zu reinigen.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Inklusive Duschkopf, kabellosem Lautsprecher und Micro-USB-Ladekabel.
  • Die BLUETOOTH®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Kohler Co. erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Material

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • 1/2-Zoll-NPT-Anschluss.
  • Wandhalterung

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense® gekennzeichnete 1,75-gpm-Duschköpfe verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Duschköpfe und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-9245-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMoxie®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.18
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit