Die von Hardware-Ventilstoppern aus dem 19. Jahrhundert inspirierte Form war die perfekte Leinwand, um edlen Schmuck für Ihr Badezimmer zum Leben zu erwecken. Das Material, einzigartiger Marmor aus der ganzen Welt mit außergewöhnlichen Maserungseigenschaften, eignete sich für das breite, flache Griffdesign, sodass sich die Maserungen in einem kontinuierlichen Fluss umhüllen können. Jedes Stück wird von Hand geformt, geschliffen und poliert, um es weit über die Funktion hinaus zu einem künstlerischen Statement zu machen. Anschließend wird es von Hand ausgewählt, um es mit einem anderen zu kombinieren, um ein möglichst ähnliches Set für Ihr Badezimmer zu gewährleisten. Keine zwei sind gleich. Jedes Stück so individuell wie Sie.
Merkmale
- Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
- Auslauf separat erhältlich
- UltraGlide®-Ventile mit Trockenschafttechnologie sind so konzipiert, dass sie häufig auftretende Leckagen eliminieren und eine reibungslose, mühelose Steuerung ermöglichen
- Scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung
- Kombinieren Sie es mit dem Artifacts-Auslauf Ihrer Wahl für ein individuelles Design
Material
- Griffe aus Nero Marquina-Marmor
- Ventilkörper aus Messing
- Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
Installation
- Für 8" - 16" (203 - 406 mm) Mittelpunkte
- Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen
- Weit verbreitet