Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit
Kohler

K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit

Google-Übersetzung,

Dieses All-in-One-Kit enthält die Awaken G110 Multifunktions-Handbrause, eine 36-Zoll-Schiebestange und einen 60-Zoll-Metallschlauch. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert vier verschiedene Sprühstöße – breite Abdeckung, intensive Durchnässung, gezielte Massage oder Sprühstrahl mit reduziertem Durchfluss – mit einer sanften Drehung eines Daumentabs. Das ergonomische Design sorgt für überlegenen Komfort und Benutzerfreundlichkeit, mit idealer Balance und Gewicht in der Hand. Das kunstvoll geformte Strahlbild zeigt einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.

MERKMALE

  • Die Handbrause der Awaken G-Serie verfügt über ein zeitgemäßes Design.
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet vier alternative Erfahrungen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen, gezieltes Massagespray und Spray mit reduziertem Durchfluss.
  • Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
  • Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
  • Das gezielte Massagespray ist ein fokussierter Strahl zur Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Gebrauchsspray.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • Wassersparspray erfüllt die ADA-Anforderung für kraftschlüssige Absperrung.
  • Sprühdüsen decken den gesamten Bereich des Sprühkopfs ab.
  • Die Kombination aus Balance, Gewicht, Griff und Winkel macht diese Handbrause komfortabel und einfach zu bedienen.
  • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
  • 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Die 36-Zoll-Schiebeleiste verfügt über verstellbare Montagehalterungen für Flexibilität bei der Installation.
  • Inklusive 60-Zoll-Metallschlauch.

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense® gekennzeichnete 2,0-gpm-Handbrausen verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Handbrausen und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.
  • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-99898
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeAwaken®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)41.63
  • Tiefe (Inches)2.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit